{kaiser/hohlwand/9098_77.prj},{NB=9098-77(2)},{CNSORDERNO=9098-77},{HR=00202.00300.0000},{ENO=372630009},{BZ=Quickbox 1x1, für Hohlwände, 83x83x65 mm},{LOD=2},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Quickbox H1 1x1 Für Plattenstärke 7-35mm Länge x Breite x Tiefe: 83 x 83 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen: 4x M20, 4x M25 Kombination: 1x1 Artikelnummer: 9098-77 / E-No 372 630 009},{PICTURESMALL=9098_77.png},{M=ABS},{E=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{KOMB=1x1 },{FR=83},{L=83},{B=83},{T=65},{RF=4},{R=4},{IP=20},{OP=100},{CNSMASSEXACT=38.1},{CNSVOLUMEEXACT=0.511},{CNSEAN=4013456336674}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1