Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9069-01 - Hohlwand Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
9069-01
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9069-01
BZ
Bezeichnung
Hohlwand Geräte-Verbindungsdose, Schallschutz
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
54.5 mm
FL
Fräsloch Ø
74 mm
FUR
für Plattenstärke
7 - 40 mm
ABSTAND
Geräteschraubenabstand
60 mm
LF
Leitungseinführungen bis Ø 11.5 mm
4
VPE
Verbindungsstutzen pro VPE
5
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
75 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.54 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536210
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Geräte-Verbindungsdose Schallschutz, 54,5 mm hoch (9069-01) Gerätedose-Verbindungsdose für Wände mit erhöhter Schallschutzanforderung Für Schallschutzwände bis 77 dB DIN EN 60670-1 und DIN 49073, aus Kunststoff mit Schallschutz-Ummantelung Fräsloch 74 mm auf Kombinationsabstand 71 mm kürzbar, Schraubabstand 60 mm, Einbautiefe 54,5 mm, mit Schrauben, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, in Hohlwand, für Plattenstärken 7-40 mm für max. 4 Leitungseinführungen bis Durchmesser 11,5 mm Hersteller/Typ Kaiser 9069-01 Einheit: St
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Procurement
Last update15.03.2024, 11:10
Artikelnummer9069-01
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/e186cb29-6a5c-4d45-9d29-d46cc63cb85b
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:10
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9069-94 - Hohlwand Electronic-Dose
    KAISER
    9074-01 - Hohlwand Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9062-02 - Gerätedose
    KAISER
    9069-04 - Hohlwand, Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9074-03 - Hohlwand Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1569-01 - Unterputz, Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1564-01 - Brandschutz Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9069-75 - Gerätedose Schallschutz 68 halogenfrei
    KAISER
    9069-76 - Geräte-Verbindungsdose Schallschutz 68 halogenfrei
    KAISER
    9069-74 - Schallschutz Electronic-Dose halogenfrei
    KAISER
    9069-03 - Hohlwand, Gerätedose
    KAISER
    9060-68 - Verbindungsstutzen
    KAISER
    9069-77 - Hohlwand Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9798-77 - SCHALLSCHUTZDOSE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen