Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9068-04 - Gerätedose für dünne Beplankungen
Stückliste
9068-04
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9068-04
CNSEAN
EAN-Code
4013456222588
BZ
Bezeichnung
Gerätedose für dünne Beplankungen
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
41 mm
FL
Fräsloch Ø
68 mm
FP
für Plattenstärke
0.5 - 40 mm
GESCH
Geräteschrauben
2
ABO20
Rohreinführungen Ø 20 mm
2
LSF2
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm²
4
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Die neuen KAISER Hohlwand Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Leitungs- und Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Dosen für Sonderanwendungen wie den Einbau in dünn beplankte Wände oder Wände aus Massivholz runden das vielfältige Sortiment ab. Die VDE Zertifizierung dokumentiert dabei den hohen Qualitätsanspruch.· Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben· Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre· Kombinierbar und Durchverdrahtung mittels Verbindungsstutzen· Gerätebefestigung mittels vormontierten Geräteschrauben
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9068-04
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/a3cdeb90-0997-40a4-bcc9-b4eac86f50bf
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9068-03 - Geräte-Verbindungsdose für dünne Beplankungen
    KAISER
    9071-01 - Verbindungsdose
    KAISER
    9960.03 - Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR
    KAISER
    9263-78 - Gerätedose O-range ECON® 63
    KAISER
    9300-01 - Einbaugehäuse ThermoX® für Hohldecken
    KAISER
    9064-02 - Geräte-Verbindungsdose O-range® mit Halterand
    KAISER
    9061-00 - Gerätedose
    KAISER
    9062-02 - Gerätedose
    KAISER
    9252-22 - Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 2
    KAISER
    9063-02 - Gerätedose O-range® mit Halterand
    KAISER
    1172-08 - Verbindungsdose
    KAISER
    1055-26 - Gerätedose UP¹ ECON® Fix
    KAISER
    1050-00 - Gerätedose ohne Stutzen
    KAISER
    9253-22 - Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 3
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen