Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9062-02 - Gerätedose
Stückliste
9062-02
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9062-02
CNSEAN
EAN-Code
4013456210905
BZ
Bezeichnung
Doppel-Geräte-Verbindungsdose
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
47 mm
FL
Fräsloch Ø
2 x 68 mm
MA
Mittenabstand
71 mm
FP
für Plattenstärke
7 - 40 mm
GESCH
Geräteschrauben +/-
4
ABO20
Rohreinführungen Ø 20 mm
6 mm
LSF1
Leitungseinführungen 3 x 1.5 mm²
4
LSF2
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²
2
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Die neuen KAISER Hohlwand Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Leitungs- und Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Dosen für Sonderanwendungen wie den Einbau in dünn beplankte Wände oder Wände aus Massivholz runden das vielfältige Sortiment ab. Die VDE Zertifizierung dokumentiert dabei den hohen Qualitätsanspruch. · Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben · Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre · Kombinierbar und Durchverdrahtung mittels Verbindungsstutzen · Gerätebefestigung mittels vormontierten Geräteschrauben
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9062-02
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/121bea47-8516-48ef-84e4-44ec746971a4
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9063-02 - Gerätedose O-range® mit Halterand
    KAISER
    9253-22 - Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 3
    KAISER
    1055-04 - Gerätedose
    KAISER
    1555-62 - Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9252-22 - Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 2
    KAISER
    9061-01 - Gerätedose O-range® für dünne Beplankungen
    KAISER
    9063-50 - Deckenleuchten-Anschlussdose
    KAISER
    9280-22 - Geräte-Anschlussdose O-range ECON® Data
    KAISER
    9063-88 - Abgeschirmte Gerätedose
    KAISER
    9068-88 - Abgeschirmte Gerätedose / Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9061-00 - Gerätedose
    KAISER
    1655-02 - Doppel-Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9064-02 - Geräte-Verbindungsdose O-range® mit Halterand
    KAISER
    9263-22 - Gerätedose O-range ECON® 63
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen