{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1293_66.prj},{NB=1293-66(2)},{CNSORDERNO=1293-66},{BZ=Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass ø 165 mm},{LOD=2},{DA=165},{LB=172},{H=14},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=28.540},{CNSVOLUMEEXACT=0.878},{CNSEAN=4013456331419},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Frontteil aus Kunststoff für Deckenauslass (DA) Durchmesser 165 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 172 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1293-66},{PICTURESMALL=1293_66.png},{ETIM40=EC002472}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1