Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1293-14 - KompaX® 1 Zwischenrahmen 50 mm
Stückliste
1293-14p1
CNSORDERNO
Bestellnummer
1293-14
ENO
E-No.
920897129
BZ
Bezeichnung
KompaX® 1 Zwischenrahmen 50 mm
LOD
Detaillierungsgrad
VG
Vergrößerung der Einbauhöhe
50 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
343.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
17.289 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456330313
ETIM40
ETIM 40
EC002472
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Procurement
Last update15.03.2024, 11:10
Artikelnummer1293-14
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/95b80824-3c76-4138-87e1-8e02125fb47d
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:10
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen