{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1281_11.prj},{NB=1281-11(100,2)},{CNSORDERNO=1281-11},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser universell bis 100 mm, Universal-Mineralfaserplatte},{LOD=2},{DA=100},{IP=-},{OP=8},{CNSMASSEXACT=165.750},{CNSVOLUMEEXACT=0.563},{CNSEAN=4013456546684},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® Ø 100 mm, Frontteil Installation in: Ortbeton Aus: Kunststoff mit Mineralfaserplatte Für Deckenauslass (DA) bis Ø: <= 100 mm Artikelnummer: 1281-11 / 920 896 119},{PICTURESMALL=1281_11.png}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1