Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9459-02 - Brandschutz Rohrschott System RS 90
Stückliste
9459-02
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9459-02
BZ
Bezeichnung
Brandschutz Rohrschott System RS 90
LOD
Detaillierungsgrad
INSTH
Installationsöffnung (Hohlwand)
35 mm
INSTM
Installationsöffnung (Mauerwerk)
32 mm
FUR
für Rohre
M16 - M25
MINW
min. Wandstärke
100 mm
ETAZ
ETA-Zulassung
beantragt
VKFZ
VKF Zulassung
21044
ENO
E-Nummer
121 812 608
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
16 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.21 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536241
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Procurement
Last update15.03.2024, 11:10
Artikelnummer9459-02
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/619926a8-6859-4ced-91b5-6cba532f8cea
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:10
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen