Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1564-01 - Brandschutz Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
1564-01
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1564-01
BZ
Bezeichnung
Brandschutz Geräte-Verbindungsdose, Unterputz f. Brandschutzwände EI30-EI120
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
60 mm
EBO
Einbauöffnung Ø
60 mm
M25
Rohreinführungen bis M25
6 mm
LF
Leitungseinführungen bis Ø 11.5 mm
6
ETAZ
ETA-Zulassung
ETA-18/0091
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
70 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.525 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546233
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Unterputz Geräte-Verbindungsdose aus Kunststoff nach DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, mit integriertem Dämmschichtbildner, Geräteschraubenabstand 60 mm, Schutzart IP 30 gemäß DIN EN 60529, Installationsöffnung Ø 82 mm, Einbautiefe 60 mm, halogenfrei, Kombinierbar untereinander, je 6 Kombieinführungen für Leitungen bis Ø 11,5 mm und Rohren M16-M25, Prüfbericht liegt vor, ETA-Zulassung ETA-18/0091 Hersteller/Typ Kaiser 1564-01
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1564-01
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/898ad4ef-6789-4d70-b160-46bb05e38079
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen