Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9916.06 - Schutzdeckel
Stückliste
9916.06
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9916.06
BZ
Bezeichnung
Schutzdeckel, für Artikel 9916/9916.21
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
242 mm
B
Breite
172 mm
H
Höhe
1 mm
CNSMAT
Material
Polystyrol schlagfest
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
ENO
E-No.
155 914 908
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
90.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.420 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261850
FA
Für Artikelnummer
9916 / 9916.21
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Putzdeckel Für Artikel 9916, 9916.21 Länge x Breite x Höhe: 242 x 172 x 1mm Bei Installation zur Gegenschalung ohne Abstützung Aus Polystyrol schlagfest, halogenfrei Artikelnummer: 9916.06 / E-No 155 914 908
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen