Produkt ist am 01.02.2020 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
{kaiser/betonbau/1269_40_asmtab.prj},{NB=1269-40(2)},{CNSORDERNO=1269-40},{BZ=Betonbau, Doppel-Geräte-Verbindungsdose, 2-teilig, mit Putzhaut, Auslassöffnung 2 x Ø 60 mm},{LOD=2},{L=145},{B=74},{T=94},{EBO=60 x 131 mm},{M25=8},{M40=2},{IP=5},{OP=50},{CNSMASSEXACT=106.6},{CNSVOLUMEEXACT=1.85},{CNSEAN=4013456544123},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1269_40_asmtab.png},{PPATH=assemblies/1269_40_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Geräte-Verbindungsdose DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser 60 mm, Tiefe 94 mm, Schutzart IP 3X, DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1269-40 Artikelnummer: 1269-40}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1