Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1261-16 - Betonbau Wand-Decken-Übergang 90°
Stückliste
1261-16
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1261-16
BZ
Bezeichnung
Betonbau Wand-Decken-Übergang 90°, für M20 Rohre, mit 2 Verschlussdeckeln
LOD
Detaillierungsgrad
R
DIN EN Rohr Ø
20 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
34.4 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.501 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456535350
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Wand-Decken-Übergang 90° zum leichteren Einziehen der Leitungen durch 90°-Bogen zum Einbau an die Randschalung zur Aufnahme von starren und biegsamen DIN EN Rohren mit Verschlussdeckeln zum Schutz vor Fremdkörpern DIN EN Rohr Ø 20 mm
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen