Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1261-14 - Betonbau Wand-Decken-Übergang 90°
Stückliste
1261-14
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1261-14
BZ
Bezeichnung
Betonbau Wand-Decken-Übergang 90°, für M25 Rohre, mit 2 Verschlussdeckeln
LOD
Detaillierungsgrad
R
DIN EN Rohr Ø
25 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
32.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.501 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456217676
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
für starre und biegsame DIN EN Rohre Durchmesser 25 mm zum Einbau an die Randschalung Hersteller/Typ Kaiser 1261-14
ETIM40
ETIM 40
EC001795
Procurement
Last update15.03.2024, 11:08
Artikelnummer1261-14
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/c414a321-2831-48ff-bec2-c40234b6d690
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:08
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen