Produkt ist am 01.02.2020 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
{kaiser/betonbau/1260_40_asmtab.prj},{NB=1260-40(2)},{CNSORDERNO=1260-40},{T=79},{EBO=60},{M25=2},{M32=2},{AT=2},{OP=100},{CNSMASSEXACT=43.1},{CNSVOLUMEEXACT=0.702},{BZ=Betonbau Geräte-Verbindungsdose, als Großrohrdose, mit Putzhaut, mit Stützelementaufnahme, Tiefe 79 mm},{IP=10},{CNSEAN=4013456326002},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1260_40_asmtab.png},{PPATH=assemblies/1260_40_asmtpl.prj},{LOD=2}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1