Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1245-62 - Decken-Verbindungsdose
Stückliste
1245-62
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1245-62
CNSEAN
EAN-Code
4013456533196
BZ
Bezeichnung
Decken-Verbindungsdose Ø 35 mm
LOD
Detaillierungsgrad
AO
Auslassöffnung Ø
35 mm
T
Tiefe
99 mm
SK
Schlagkupplungen M20/M25
4
AT
Anzahl Teile
2
ABO1
Ausbrechöffnung M20/M25
2
ABO2
Ausbrechöffnung M25/M32
2
V
Verpackung innen/Versand
10/100
P
Preis/100 ST
496.00
PG
Preisgruppe
130
CNSMAT
Material
Polyethylen
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
0.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.000 l
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Universeller Decken- und Wandauslass mit KSK-Technik für die besonders schnelle und sichere Installation. Die universelle Anschraubfläche von Ø 85 mm ermöglicht die saubere Montage von Leuchten, Rauchmeldern etc. ohne zu Bohren. -Rohreinführung mit einem Hammerschlag öffnen -Kombieinführung für zwei Rohrgrößen -Integrierter Rohrstopper vermeidet das innenseitige Kürzen der Rohre -Saubere Montage von Anbaugeräten an der universellen Anschraubfläche ohne zu bohren oder zu dübeln
Procurement
Last update15.03.2024, 11:08
Artikelnummer1245-62
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/565d49f9-bf6b-44e9-9977-bc1664a35e33
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:08
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1245-63 - Decken-Verbindungsdose
    KAISER
    9959 - Deckenauslass für KRFG-Rohre
    KAISER
    4551.14 - Schalungsschoner Speedy
    KAISER
    4551 - Schalungsschoner Speedy ohne Nägel
    KAISER
    1264-50 - Betonbau Decken-Verbindungsdose Ø 35mm
    KAISER
    1268-01 - B1 Electronic-Dose
    KAISER
    1269-01 - B1 Doppel-Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1265-01 - B1 Decken-Verbindungsdose
    KAISER
    1202-29 - Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°
    KAISER
    1248-03 - B1 Universal-Wandauslass
    KAISER
    1202-34 - Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°
    KAISER
    1260-11 - B1 Großrohr- Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1261-93 - Wand- und Decken-Übergänge
    KAISER
    9195-88 - Verbindungskasten 107 x 107 x 53 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen