Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1211-01 - Prefix® Betonbaudosen zur Befestigung an der Bewehrung
Stückliste
1211-01
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1211-01
CNSEAN
EAN-Code
4013456550957
BZ
Bezeichnung
Prefix® Betonbaudose Ø 60 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
290 mm
B
Breite
78 mm
H
Höhe
91 mm
EO
Einbauöffnung Ø
60 mm
AO1
Ausbrechöffnungen für Rohre DIN EN Ø 25/32 mm
2
AO2
Ausbrechöffnungen für Rohre DIN EN Ø 20/25 mm
4
MARK1
Markierungen im Dosenboden für Rohre DIN EN bis Ø 25 mm
2
MARK2
Markierungen für Leitungen und Kabel bis Ø 16 mm
8
V
Verpackung innen/Versand
25/50
PG
Preisgruppe
130
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Geräte-Verbindungsdose zur Befestigung an der Bewehrung. Verwendbar für Betondeckungen von 20 - 60 mm. Vorfixierung durch Prefix®-Montagetechnik. 1-teilig mit angespritztem Front- und Rückteil. Norm-Kombinationsabstand 71 mm, mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern.
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1211-01
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/9b81ae28-fe7b-44aa-9326-845edefc0ed9
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen