Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9463-02 - Brandschutz Gerätedose HWD 68
Stückliste
9463-02
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9463-02
BZ
Bezeichnung
Brandschutz Gerätedose HWD 68
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
49 mm
FL
Fräsloch Ø
68 mm
FUR
für Plattenstärke bis
40
LF
Leitungseinführungen bis Ø 11.5 mm
6
VERBINDUNGSST
Verbindungsstutzen pro VPE
5
ETAZ
ETA-Zulassung
ETA-18/0418
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
35 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.45 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546202
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Procurement
Last update16.11.2023, 08:56
Artikelnummer9463-02
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/6c5471a1-30ef-449a-969c-6a81ede62c83
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 16.11.2023, 08:56
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen