Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9268-74 - Electronic-Dose O-range ECON® Flex
Stückliste
9268-74
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9268-74
CNSEAN
EAN-Code
4013456545915
BZ
Bezeichnung
Electronic-Dose O-range ECON® Flex
LOD
Detaillierungsgrad
FP
für Plattenstärke
7 - 30 mm
L
Länge
122 mm
B
Breite
71 mm
T
Tiefe
75 mm
FL
Fräsloch Ø
68 mm
GS
Geräteschrauben
2
M25
Rohreinführungen M25
2
LF
Leitungseinführungen 3 x 2.5 mm² bzw. 5 x 1.5 mm²
2
LF2
Leitungseinführungen 3 x 1.5 mm²
2
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Luftdichte Electronic-Dose ECON® Flex mit ECON®-Technik für die energieeffiziente ElektroInstallation nach den Vorgaben der EnEV sowie für Installationen unter Reinraum- oder erhöhten Hygienebedingungen. Die schnelle Montage ist ideal für die Modernisierung oder Erweiterung bestehender Installationen. Der flexible Tunnel ermöglicht einen einfachen Einbau und schafft Raum für elektronische Bauteile, Leitungsreserven und Klemmen. · Zusätzlicher, seitlicher Anschlussraum für Kommunikations- und Netzwerktechnik · Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit · Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung· Integrierte Leitungsrückhaltung · Luftdicht und vollisoliert kombinierbar mit Verbindungsstutzen
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9268-74
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/3f630045-df82-4c00-887e-6171353a66cb
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9098-77.06 - Quickbox H1 3x2
    KAISER
    1055-26 - Gerätedose UP¹ ECON® Fix
    KAISER
    9264-78 - Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 64
    KAISER
    9459-03 - Brandschutz Dosenschott System DS 90
    KAISER
    9459-01 - Brandschutz Leitungsschott System LS 90
    KAISER
    9463-02 - Brandschutz Gerätedose HWD 68
    KAISER
    9266-77 - Rohr-Geräte-Verbindungsdose O-range ECON®
    KAISER
    1158-90 - Deckel
    KAISER
    1040-32 - Dichtstopfen M32
    KAISER
    1040-20 - Dichtstopfen M20
    KAISER
    9059-48 - Luftdichtungsmanschetten für Rohre
    KAISER
    1040-25 - Dichtstopfen M25
    KAISER
    9263-78 - Gerätedose O-range ECON® 63
    KAISER
    9459-04 - Brandschutz Dosenschott System DS 90
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen