Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9089-52 - Vlies-Butyl Dichtungsmanschette
Stückliste
9089-52
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9089-52
CNSEAN
EAN-Code
4013456538351
BZ
Bezeichnung
Vlies-Butyl Dichtungsmanschette
LOD
Detaillierungsgrad
ALR
Anzahl Leitungen / Rohre
1 ST
DLR
Durchmesser Leitung / Rohr
50 - 75 mm
L
Länge
230 mm
B
Breite
230 mm
H
Höhe
50 mm
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Zur dauerhaft sicheren Abdichtung von Installationsdurchdringungen durch z. B. Mauerwerk,Beton oder Holzwerkstoffe. Die hochelastischen Manschetten sind mit Vlies-Butyl-Klebekragen alsPutzträger versehen und bieten höchste Klebekraft. Einige Untergründe müssen mit dem KAISERHaftprimer vorbehandelt werden.· Dauerhaft feuchtigkeitsfest für den Einsatz im Innen- und Außenbereich· Überputzbare Vliesmanschette für den Einsatz in verputzten Wänden und hinterWärmedämmverbundsystemen· Wasserdichtender Effekt bei nicht drückendem Wasser, z. B. gegen Bodenfeuchtigkeit
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9089-52
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/765997a6-e176-4ec8-bff9-fbe21db1bd27
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen