Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9063-50 - Deckenleuchten-Anschlussdose
Stückliste
9063-50
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9063-50
CNSEAN
EAN-Code
4013456241305
BZ
Bezeichnung
Deckenleuchten-Anschlussdose
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
47 mm
FR
Fräsloch Ø
68 mm
FP
für Plattenstärke
7 - 40 mm
RE
Rohreinführungen Ø 20 mm
2 mm
LSF1
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm²
2
LSF2
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²
2
PA
Versand
10
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9063-50
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/947ea983-5573-4226-9de6-9675f7f2a9ef
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen