Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1297-75 - Erdung Potentialausgleich-Kasten 16²
Stückliste
1297-75
CNSORDERNO
Bestellnummer
1297-75
BZ
Bezeichnung
Erdung Potentialausgleich-Kasten 16², für Ortbeton
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
250 mm
B
Breite
220 mm
T
Tiefe
82 mm
RL
Rundleiter Ø 8 - 10 mm
1
FB
Flachband bis 30 mm breit
1
LT
Leitungen bis 16² ein- und mehrdrähtig
7
EFF
Einführungsfelder
8
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
803 g
CNSEAN
EAN-Code
4013456340909
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Potentialausgleich-Kasten 16² mit Potentialausgleich-Schiene, korrosionsgeschützt für Badezimmer und ähnliche Räume inklusive Deckel Länge 250 mm Breite 220 mm Tiefe 82 mm Rundleiter Ø 8 - 10 mm: 1 Flachband bis 30 mm breit: 1 Leitung bis 16², ein- und mehrdrähtig: 7 Einführungsfelder: 8 mögliche DIN EN Rohrgrößen pro Einführungsfeld: 6 x Ø 16 mm, 3 x Ø 20 mm, 2 x Ø 25 mm, 1 x Ø 32 mm, 1 x Ø 40 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9951 - Wandauslass
    KAISER
    1227-50 - Betonbau Plattendecken-Großdose 115
    KAISER
    1247-01 - Betonbau Plattendecken-Dose
    KAISER
    9959 - Deckenauslass für KRFG-Rohre
    KAISER
    9955 - Wandauslass
    KAISER
    1203-28 - Betonbau End- und Übergangstülle
    KAISER
    1295-73 - Erdung Potentatialausgleich-Kasten 10²
    KAISER
    1265-11 - B1 Decken-Verbindungsdose
    KAISER
    1249-13 - B1 Kuppeldose 45°
    KAISER
    1260-11 - B1 Großrohr- Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1249-12 - B1 Kuppeldose 45°
    KAISER
    1265-12 - B1 Decken-Verbindungsdose
    KAISER
    1249-11 - B1 Kuppeldose 45°
    KAISER
    1265-13 - B1 Decken-Verbindungsdose
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen