Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1294-98 - Einbaugehäuse Ersatz-Mineralfaserplatte
Stückliste
1294-98
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1294-98
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse Ersatz-Mineralfaserplatte, für KompaX® 3, Ø 247 mm, H: 12,5 mm, für Plattendecken
FA
für Art.-Nr.
1294-28
LOD
Detaillierungsgrad
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
355.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.740 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456533936
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
ETIM40
ETIM 40
EC000414
INFOTEXT
Ersatz-Mineralfaserplatte Ø247,H:12,0 mm, für KompaX® 3, Ø 247 mm, H: 12,5 mm, für Plattendecken
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen