Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1283-66 - Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil
Stückliste
1283-66
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1283-66
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 250 mm f. Sichtbeton
LOD
Detaillierungsgrad
DA
Deckenauslass (DA) Ø
250 mm
LB
Leuchtenblende min. Ø
262 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
141.240 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.040 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547414
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 250, Frontteil Installation in: Sichtbeton Einbaudurchmesser Ø: 250 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 262 mm Artikelnummer: 1283-66 / 920 896 659
Procurement
Last update15.03.2024, 11:08
Artikelnummer1283-66
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/3fb05933-8004-4f55-a2db-10b1f1e39a29
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:08
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen