Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 01.02.2020 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1269-40 - Betonbau, Doppel-Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
1269-40
CNSORDERNO
Bestellnummer
1269-40
BZ
Bezeichnung
Betonbau, Doppel-Geräte-Verbindungsdose, 2-teilig, mit Putzhaut, Auslassöffnung 2 x Ø 60 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
145 mm
B
Breite
74 mm
T
Tiefe
94 mm
EBO
Einbauöffnung
60 x 131 mm
M25
Rohreinführungen bis M25
8
M40
Rohreinführungen bis M40
2
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
106.6 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.85 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544123
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Geräte-Verbindungsdose DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser 60 mm, Tiefe 94 mm, Schutzart IP 3X, DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1269-40 Artikelnummer: 1269-40
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen