{kaiser/betonbau/1261_14.prj},{NB=1261-14(2)},{CNSORDERNO=1261-14},{BZ=Betonbau Wand-Decken-Übergang 90°, für M25 Rohre, mit 2 Verschlussdeckeln},{LOD=2},{R=25},{IP=-},{OP=100},{CNSMASSEXACT=32.8},{CNSVOLUMEEXACT=0.501},{CNSEAN=4013456217676},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=für starre und biegsame DIN EN Rohre Durchmesser 25 mm zum Einbau an die Randschalung Hersteller/Typ Kaiser 1261-14},{PICTURESMALL=1261_14.png},{ETIM40=EC001795}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1