Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1227-54 - Betonbau Plattendecken-Grossdose 105
Stückliste
1227-54
CNSORDERNO
Bestellnummer
1227-54
BZ
Bezeichnung
Betonbau Plattendecken-Grossdose 105, 2-teilig, Auslassöffnung Ø 60 mm, mit Metallmutter M5, Tiefe 105 mm
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
105 mm
ALO
Auslassöffnung Ø
60 mm
M25
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm
8
M32
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32 mm
-
AT
Anzahl Teile
2
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
68.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.759 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456252332
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Deckenleuchtenverbindungsdose DIN VDE 0606-1, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1227-54. als Plattendecken-Großdose mit Metallmutter M5 für Leuchtenhakenbefestigung 2-teilig,Einbauhöhe 105 mm Markierungen für Kabel oder Rohr bis Durchmesser 25 mm Auslaßöffnung Durchmesser 60 mm besonders geeignet für Heißklebebefestigung für Gitterträgerhöhen ab 11 cm
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1227-54
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/8097db9c-9ffa-4044-b112-06c95f144f70
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9959 - Deckenauslass für KRFG-Rohre
    KAISER
    1265-40 - Betonbau Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1268-40 - Betonbau, Electronic-Dose
    KAISER
    1247-01 - Betonbau Plattendecken-Dose
    KAISER
    1261-42 - Betonbau Ovaltrichter
    KAISER
    1281-11 - Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil
    KAISER
    1261-14 - Betonbau Wand-Decken-Übergang 90°
    KAISER
    1227-55 - Betonbau Plattendecken-Großdose 115
    KAISER
    1263-70 - Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1261-43 - Betonbau Ovaltrichter
    KAISER
    1263-60 - Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1261-12 - Betonbau Wand-Decken-Übergang
    KAISER
    HaloX 180 Werksfertigung - HaloX 180 Werksfertigung
    KAISER
    1263-71 - Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen