User Profile Desktop
Catalog navigation
Links zu anderen Portalen der KAISER-Gruppe
CAD-Modellauswahl
Abgelöstes Teile
Originalteil
Alternative Teil(e)
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Generierung der CAD MODELLE
Verfügbare CAD MODELLE
Keine CAD MODELLE verfügbar

Additional files
The following files are available for the current project.
Auswählbare Produkte: 1
Teilevergleich
Abweichung: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
Nur gemeinsame Variablen anzeigen
Liste leeren
No records found.
Teilevergleich
Zum Teilevergleich hinzufügen
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnummer
1211-61
LOD
LOD Level
BZ
Bezeichnung
Betonbau Geräte-Verbindungsdose, Prefix 60, Einbauöffnung Ø 60 mm, 1-teilig mit angespritztem Frontteil
AO
Auslassöffnung Ø
60
mm
T
Tiefe
95
mm
B
Breite
290
mm
BUD
für Betonüberdeckungen
20-60 mm
MK
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm
6
IP
Verpackung innen
25
ST
OP
Verpackung Versand
50
ST
CNSEAN
EAN-Code
4013456545649
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
82.700
g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.064
L
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670-1 und DIN 49073, aus Kunststoff, Einbauöffnung Durchmesser 60 mm, Einbautiefe 95 mm, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, Feuerbeständigkeit 650°C, 1-teilig mit angespritztem Frontteil, mit Montageklemmen zur Befestigung an der Bewehrung und Montageklammern zur Vorfixierung, für die Installation zur Gegenschalung ohne Abstützung, mit zwei integrierten Frontteilen, für Betonüberdeckungen 20 mm bis 60 mm, für 6 Kabel oder Rohre bis Durchmesser 25 mm, anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen Hersteller/Typ Kaiser Art.-Nr. 1211-61
Zusätzliche Informationen

1211-61 - Betonbau Geräte-Verbindungsdose1211-61

Beschreibung:Betonbau Geräte-Verbindungsdose
Firma:KAISER
Last change:20.12.2018
Pfad:kaiser/betonbau/1211_61.prj

Standard classifications

etim4.0
EC002601
revit
RVT_CP; RVT_CP_CONDUITCONNECTOR; RVT_CP_CONDUITCONNECTOR; RVT_METRICGENERICMODELFACEBASED
Voransichten
Bitte warten Sie, bis die Voransicht erzeugt wurde
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen