Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1211-20 - B1 Prefix®-Wandauslassadapter Ø 20 mm
Stückliste
1211-20
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1211-20
CNSEAN
EAN-Code
4013456551374
BZ
Bezeichnung
B1 Prefix®-Wandauslassadapter Ø 20 mm
LOD
Detaillierungsgrad
BD
für Betondeckungen
20 - 60 mm
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Mit den B1 Prefix®-Wandauslassadaptern lassen sich die End- und Übergangstüllen sowie die Wand- und Deckenkrümmer 30° einfach und schnell an der Bewehrung zur Gegenschalungsseite befestigen. Sie verfügen über zwei stabile gegenüberliegende Aufnahmen zur Verrastung der neuen Prefix®-Systemflügel. · Einfache und schnelle Installation zur Gegenschalung ohne Stützelement und Gegenlager · Für Sichtbetoninstallationen zur Gegenschalung
Procurement
Last update15.03.2024, 11:08
Artikelnummer1211-20
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/526e692e-298e-434a-9b84-c44dc1aaa4ca
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:08
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen