User Profile Desktop
Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
Teilevergleich
Abweichung: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
Nur gemeinsame Variablen anzeigen
Liste leeren
No records found.
Teilevergleich
Zum Teilevergleich hinzufügen
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1184-94 - Brandschutzdeckel HWD 30-120
Stückliste
1184-94
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1184-94
BZ
Bezeichnung
Brandschutz Deckel für Gerätedose/, Geräte-Verbindungsdose HWD 30-90, Brandschutzklasse F30 - F90
LOD
Detaillierungsgrad
INFOTEXT
Infotext
Brandschutzdeckel HWD 30-120 für Geräte-/Geräte-Verbindungs- und Deckendosen HWD 90, HWD B15, HWD 30 und HWD 68 Feuerwiderstandsklasse entsprechend dem Schutz der Decke oder Wand (EI30-EI120) EI30-EI120-Funktion in Verbindung mit Geräte-/Geräte-Verbindungsdose HWD 90 EI30 Funktion in Verbindung mit Deckenverbindungsdose HWD 30 EI30-EI60 Funktion in Verbindung mit der Geräte-/Geräte-Verbindungsdose HWD 68 DIBt-Zulassung Z-19.21-1788
D
Durchmesser
92
IP
Verpackung innen
10
OP
Verpackung Versand
100
CNSEAN
EAN-Code
4013456536265
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Ähnliche Kataloge
Zubehör Empfehlungen
Einbinden
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen