Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9197-77 - Verbindungskasten 235 x 205 x 72 mm
Stückliste
9197-77
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9197-77
ENO
E-Nummer
155113029
BZ
Bezeichnung
Hohlwand Verbindungskasten, 235 x 205 x 72 mm, halogenfrei, mit Deckel, mit Geräteschrauben
LOD
Detaillierungsgrad
INFOTEXT
Infotext
UP-Abzweigdose Quickbox für Installation in Hohlwände und Hohldecken Länge x Breite x Tiefe: 235 x 205 x 72 mm. Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, VDE geprüft, Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 8, Ø 25 mm: 2; Ø 32 mm: 2, für Klemmen bis 16mm2 Artikelnummer: 9197-77 / E-No 155 113 029
L
Länge
235 mm
B
Breite
205 mm
T
Tiefe
72 mm
FR
Fräsloch Ø
4 x 68 mm
K
für Klemmen bis
16 mm2
AO20
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
8
AO25
Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
2
AO32
Ausbrechöffnungen Ø 32 mm
2
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
349.0 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
4.060 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456230316
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
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
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen