Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9940.00.66 - Set of 4 Prefix® wing brackets for AGRO inlet box 9902.xx
Lista materiale
9940.00.66
CNSORDERNO
Art. No.
9940.00.66
BZ
Designazione
Set of 4 Prefix® wing brackets for AGRO inlet box 9902.xx
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
150 mm
B
Larghezza
59 mm
H
Altezza
16 mm
CNSMAT
Material
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
AF
Numero di alette
2
ENO
E-No.
155 901 308
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
44.700 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.733 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614333014
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
For international projects, we offer a large range of products which meet the relevant national standards and regulations. -Dimensions and approvals based on national standards -Suitable installation tools -Many combination options
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali