Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9940.00.66 - Prefix® 4er-Flügelset für AGRO Einlasskasten 9902.xx
Stückliste
9940.00.66
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9940.00.66
BZ
Bezeichnung
Prefix® 4er-Flügelset für AGRO Einlasskasten 9902.xx
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
150 mm
B
Breite
59 mm
H
Höhe
16 mm
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
AF
Anzahl Flügel
2
ENO
E-No.
155 901 308
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
44.700 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.733 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614333014
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Für internationale Projekte bieten wir eine vielfältige Auswahl an Produkten, welche die jeweils nationalen Normen und Vorschriften erfüllen. -Maße und Zulassungen entsprechend der nationalen Normen -Passende Einbau-Werkzeuge -Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen