Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9921.70 - One place back box "the blue one"
Bill of material
9921.70
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9921.70
ENO
E-Nummer
372501639
BZ
Aanwijzing
Montagelijsten Por Fix 6D, voor 6-er NIS-Kombi
LOD
level of detail
INFOTEXT
Infotext
NIS doos met klapdeksel 1x1, 70mm
MAT
Materiaal
Polyethylen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
650 ºC volgens EN 60695-2-11
VTEMP
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
D
Diameter
71 mm
T
Diepte
70 mm
AO
Uitbreekopeningen Ø 20 mm
11
RKF
Buis-combi-invoeren M20/25
1
CNSMASSEXACT
Gewicht
41.08 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.46 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614307572
INFOLINK
Datasheet