Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9919.10 - Afsluitdeksel
Bill of material
9919.10
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9919.10
ENO
E-Nummer
374161008
BZ
Aanwijzing
Steekdeksel met centrale bevestiging, 88x88 mm
LOD
level of detail
INFOTEXT
Infotext
Afsluitdeksel 88 x 88mm met centrale bevestiging, vierkant
MAT
Materiaal
ASA Blend
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
850 ºC volgens EN 60695-2-11
INFO
info
UV-bestendig
L
Lengte
88 mm
B
Breedte
88 mm
H
Hoogte
7.5 mm
F
Kleur
RAL 9010
CNSMASSEXACT
Gewicht
30 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614183336
INFOLINK
Datasheet