{kaiser/betonbau/9916_v1.prj},{NB=9916-V1(2)},{CNSORDERNO=9916-V1},{L=250},{B=180},{T=120},{CNSMASSEXACT=353.380},{CNSVOLUMEEXACT=4.118},{RM25=12},{RM32=8},{RM40=4},{GA=8},{PA=4},{AN=8},{BZ=UP-Schlaufkasten, 250x180x120 mm},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=155 002 908},{IP=-},{OP=10},{CNSEAN=7611614261744},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=UP-Schlaufkasten Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 250 x 180 x 120mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Rohreinführungen: 12x M25; 8x M32; 4x M40 Grossflächige Ausbrechöffnungen: 8x Prefix Aufnahmen: 4 Anzahl Nägel: 8 Artikelnummer: 9916 / E-No 155 002 908},{LOD=2}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1