Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9916 - Trekkasten systeem Prefix
Bill of material
9916
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9916
BZ
Aanwijzing
Inbouwaftakdoos, 250x180x120 mm
LOD
Detailniveau
L
Length
250 mm
B
Breedte
180 mm
T
Diepte
120 mm
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 002 908
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
353.380 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
4.118 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261744
RM25
Buisinvoeropeningen tot M25
12
RM32
Buisinvoeropeningen tot M32
8
RM40
Buisinvoeropeningen tot M40
4
GA
Grote uitbreekbare openingen
8
PA
Prefix Bevestigingen
4
AN
Aantal nagels
8
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Trekkasten Installatie in: sierbeton, beton, metselwerk Lengte x Breedte x Diepte: 250 x 180 x 120mm Van polyethyleen, halogeenvrij, naar EN 60670-1/brandwerendheid 650°C, SEV getest Buisinvoeropeningen: 12x M25; 8x M32; 4x M40 Grote uitbreekbare openingen: 8x Prefix bevestigingen: 4 Aantal nagels 8 Artikelnummer: 9916 / E-No 155 002 908