Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9914.02 - Schroefdeksel
Bill of material
9914.02
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9914.02
BZ
Aanwijzing
Schroefdeksel, 262x112 mm
LOD
Detailniveau
L
Lengte
262 mm
B
Breedte
112 mm
H
Hoogte
5 mm
F
Kleur
RAL 9010
S
Schroeven
- ST
FA
Voor artikelnummer
9914.01
CNSMAT
Materiaal
ASA Blend
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 901 198
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
53.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
0.160 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614039121
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Schroefdeksel Voor trekkasten 9914.01 Lengte x Breedte x Hoogte: 262 x 112 x 5mm Van ASA Blend, halogeenvrij, UV bestendig, naar EN 60670-1/60670-22/brandwerendheid 850°C, SEV getest Kleur: RAL 9010 Artikelnummer: 9914.02 / E-No 155 901 198
ETIM40
ETIM 40
EC002656