Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9912.01 - Inbouwaftakdoos
Bill of material
9912.01
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9912.01
BZ
Aanwijzing
Inbouwaftakdoos, 175x120x64mm
LOD
Detailniveau
L
Lengte
175 mm
B
Breedte
120 mm
T
Diepte
64 mm
AO
Uitbreekopeningen Ø 20 mm
2
RK
Buis-combi-invoeren M20/25
14
RK2
Buis-combi-invoeren M20/25/32
4
AN
Aantal nagels
4
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 010 798
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
194.400 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614037639
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Inbouw verdeeldoos, vierkant Installatie in: sierbeton, beton, metselwerk Lengte x Breedte x Diepte: 175 x 120 x 64 mm Verdeeldoos met geïntegreerd deksel Van polyethyleen, halogeenvrij, naar EN 60670-1/60670-22/brandwerendheid 650°C, SEV getest Gecombineerde buisinvoeropeningen: 14x M20/25; 4x M20/25/32 Uitbreekopeningen Ø 20 mm: 2 Aantal nagels: 4 Artikelnummer: 9912.01 / E-No 155 010 798
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Procurement
Last update15 mrt 2024 11:09
Part number9912.01
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/a828a584-044a-4947-918f-b5dc392e25e7
Currency:
$
£
¥
CN¥
All information without guarantee.
Last update: 15 mrt 2024 11:09