Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9911.12 - Steekdeksel
Bill of material
9911.12
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9911.12
BZ
Aanwijzing
Steekdeksel, 185x130 mm
LOD
Detailniveau
L
Lengte
185 mm
B
Breedte
130 mm
H
Hoogte
3.5 mm
F
Kleur
RAL 9010
CNSMAT
Materiaal
ASA Blend
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 912 708
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
61.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614041889
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Steekdeksel Voor trekkasten 9912.01, 9911.01 Lengte x Breedte x Hoogte: 185 x 130 x 3.5mm Van ASA Blend, halogeenvrij, UV bestendig, naar EN 60670-1/60670-22/gloeidraad getest bij 850°C, SEV getest Kleur: RAL 9010 Artikelnummer: 9911.02 / E-No 155 910 708
ETIM40
ETIM 40
EC002656