{kaiser/betonbau/9911_02.prj},{NB=9911.02(2)},{CNSORDERNO=9911.02},{BZ=Schraubdeckel, 185x130 mm},{LOD=2},{L=185},{B=130},{H=3.5},{F=RAL 9010},{S=4},{CNSMAT=ASA Blend},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{I=UV beständig},{ENO=155 910 608},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=67.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.160},{CNSEAN=7611614039534},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Schraubdeckel Für UP-Abzweigdose 9912.01, 9911.01 Länge x Breite x Höhe: 185 x 130 x 3.5mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Anzahl Schrauben: 4 Artikelnummer: 9911.02 / E-No 155 910 608},{PICTURESMALL=9911_02.png},{ETIM40=EC002656}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1