Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9911.01 - Inbouwaftakdoos
Bill of material
9911.01
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9911.01
BZ
Aanwijzing
Inbouwaftakdoos, 170x115x95mm
LOD
Detailniveau
L
Lengte
170 mm
B
Breedte
115 mm
T
Diepte
95 mm
AO
Uitbreekopeningen Ø 20 mm
2
RK
Buis-combi-invoeren M20/25
14
RK2
Buis-combi-invoeren M20/25/32
6
AN
Aantal nagels
4
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 010 698
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
284.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614037578
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Inbouw verdeeldoos, vierkant installatie in: sierbeton, beton, metselwerk Lengte x Breedte x Diepte: 170 x 115 x 95mm Trekkasten met geïntegreerd deksel Van polyethyleen, halogeenvrij, naar EN 60670-1/60670-22/brandwerendheid 650°C, SEV getest Gecombineerde buisinvoeropeningen: 14x M20/25; 6x M20/25/32 Uitbreekopeningen Ø 20 mm: 2 Aantal nagels: 4 Artikelnummer: 9911.01 / E-No 155 010 698
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Procurement
Last update15 mrt 2024 11:09
Part number9911.01
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/ebf28813-6972-4c4c-9689-dce5232c0ce9
Currency:
$
£
¥
CN¥
All information without guarantee.
Last update: 15 mrt 2024 11:09