Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9909.22.37 - Steekdeksel met geïsoleerde centrumschroef
Bill of material
9909.22.37
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9909.22.37
BZ
Aanwijzing
Steekdeksel met centrumbevestiging, 130x130 mm. Incl. centrumschroeven
LOD
Detailniveau
L
Lengte
130 mm
B
Breedte
130 mm
H
Hoogte
7.0 mm
F
Kleur
RAL 9010
CNSMAT
Materiaal
ASA Blend
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV-bestendig
ENO
E-No.
155 911 028
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
62.600 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614247908
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Steekdeksel met 2 geïsoleerde, geteste centrumschroeven Voor trekkasten 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9908.01, 9908.01.21, 9908.21 Lengte x Breedte x Hoogte 130 x 130 x 7mm Van ASA Blend, halogeenvrij, UV bestendig, naar EN 60670-1/60670-22/gloeidraad getest bij 850°C, SEV getest Kleur: RAL 9010 Artikelnummer: 9909.22.37 / E-No 155 911 028
ETIM40
EC002656