Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9909.20 - Steekdeksel met centrumbevestiging
Bill of material
9909.20
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9909.20
ENO
E-Nummer
155910018
BZ
Aanwijzing
Steekdeksel met centrumbevestiging, 130x130 mm
LOD
level of detail
INFOTEXT
Infotext
Steekdeksel met centrumsbevestiging en kabeluitgang
MAT
Materiaal
ASA Blend
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
850 ºC volgens EN 60695-2-11
INFO
info
UV-bestendig
L
Lengte
130 mm
B
Breedte
130 mm
H
Hoogte
3.5 mm
F
Kleur
RAL 9010
CNSMASSEXACT
Gewicht
51 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614041872
ETIM40
ETIM 40
EC002656
INFOLINK
Datasheet