Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9909.10 - Steekdeksel met diagonaalbevestiging
Bill of material
9909.10
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9909.10
BZ
Aanwijzing
Steekdeksel met centrumbevestiging, 130x130 mm
LOD
Detailniveau
L
Lengte
130 mm
B
Breedte
130 mm
H
Hoogte
3.5 mm
F
Kleur
RAL 9010
CNSMAT
Materiaal
ASA Blend
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV-bestendig
ENO
E-No.
155 910 808
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
62.200 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614041841
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Steekdeksel met centrumbevestiging Voor trekkasten 9907.10, 9907.10.21, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Lengte x Breedte x Hoogte: 130 x 130 x 3.5mm Van ASA Blend, halogeenvrij, UV bestendig, naar EN 60670-1/60670-22/gloeidraad getest bij 850°C, SEV getest Kleur: RAL 9010 Artikelnummer: 9909.10 / E-No 155 910 808
ETIM40
ETIM 40
EC002656