Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9909.01 - Inbouwaftakdoos
Bill of material
9909.01
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9909.01
BZ
Aanwijzing
Inbouwaftakdoos, 115x115x76 mm
LOD
Detailniveau
L
Lengte
115 mm
B
Breedte
115 mm
T
Diepte
76 mm
AO
Uitbreekopeningen Ø 20 mm
16
RK
Buis-combi-invoeren M20/25
4
AN
Aantal nagels
4
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 010 398
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
153.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614037530
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Inbouw verdeeldoos, vierkant Installatie in: sierbeton, beton, metselwerk Lengte x Breedte x Diepte: 115 x 115 x 76mm Inbouw verdeeldoos met geïntegreerd deksel Van Polyethyleen, halogeenvrij, naar EN 60670-1/60670-22/brandwerendheid 650°C, SEV getest Buis-combi-invoeren M20/25: 4x Uitbreekopeningen Ø 20mm: 16 Aantal nagels 4 Artikelnummer: 9909.01 / E-No 155 010 398
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Procurement
Last update15 mrt 2024 11:09
Part number9909.01
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/23934dfb-9f34-48a2-ad02-7682d9a4fbba
Currency:
$
£
¥
CN¥
All information without guarantee.
Last update: 15 mrt 2024 11:09