Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9902.24.40.850 - AGRO flush-mounted box 4x1
Lista materiale
9902.24.40.850
CNSORDERNO
Art. No.
9902.24.40.850
BZ
Designazione
AGRO flush-mounted box 4x1
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
257 mm
B
Larghezza
77 mm
T
Profondità
67 mm
AO
Aperture previste Ø 20mm
6
RF1
Conduit entries M20
6
RF2
Conduit entries M25
6
K
Combination
4x1
RK
Guide combinate per tubi M20/25
2
BZ40
Drilling Center max. Ø 40 mm
4
V
Dispatch
20
AN
Numero di chiodi
-
CNSMAT
Materiale
Polietilene / Polipropilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 713 009
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
67.920 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614329864
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
For international projects, we offer a large range of products which meet the relevant national standards and regulations. - Dimensions and approvals based on national standards - Suitable installation tools - Many combination options
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali