Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9902.22.850 - Einlasskasten 2x1
Stückliste
9902.22.850
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9902.22.850
BZ
Bezeichnung
Einlasskasten 2x1
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
137 mm
B
Breite
77 mm
T
Tiefe
67 mm
AO
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
6
RF1
Rohreinführungen M20
6
RF2
Rohreinführungen M25
6
K
Kombination
2x1
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
2
BZ40
Bohrzentrum max. Ø 40 mm
-
V
Versand
50
CNSMAT
Material
Polyethylen / Polypropylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 713 009
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
67.920 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614329826
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Für internationale Projekte bieten wir eine vielfältige Auswahl an Produkten, welche die jeweils nationalen Normen und Vorschriften erfüllen. - Maße und Zulassungen entsprechend der nationalen Normen - Passende Einbau-Werkzeuge - Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen