Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9799-77 - Quickbox Maxi geluidsisolerend 1x1
Bill of material
9799-77
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9799-77
ENO
E-Nummer
372632009
BZ
Aanwijzing
Quickbox Maxi geluidsisolerend 1x1, Ø83mm,v.geluidisolerende wanden class A*, 83 x 83 x 73.5 mm
LOD
level of detail
INFOLINK
Datasheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Quickbox Maxi geluidsisolerend
MAT
Materiaal
TPE,PC/ABS
E
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
850 ºC volgens EN 60695-2-11
KOMB
Combinatie
1x1
FR
Boorgat ø
83 mm
RF
Buisinvoeropeningen M25:
4 mm
L
Lengte
83 mm
B
Breedte
83 mm
T
Diepte
73.5 mm
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
78 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
0.72 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614276861