Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9798-77.04 - Inbouwdoos geluidsisolatie
Bill of material
9798-77.04
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9798-77.04
ENO
E-Nummer
372630049
BZ
Aanwijzing
Quickbox geluidsisolatie - 2x2, Hollewanddoos ø 83mm
LOD
level of detail
INFOLINK
Datasheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Quickbox inbouwdoos geluidsisolatie
MAT
Materiaal
TPE, PC / ABS
E
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
850 ºC volgens EN 60695-2-11
KOMB
Combinatie
2x2
BO
Boren ø
83 mm
L
Lengte
145 mm
B
Breedte
145 mm
T
Diepte
50 mm
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
201.6 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
2.52 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614243788
Procurement
Last update15 mrt 2024 11:09
Part number9798-77.04
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/91ce88c0-d1ea-4b4e-9f7a-c152797dd82b
Currency:
$
£
¥
CN¥
All information without guarantee.
Last update: 15 mrt 2024 11:09