Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9499-77.06 - Fire-protection box HWD 90 for Swiss accessories
Bill of material
9499-77.06
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9499-77.06
ENO
E-Nummer
372632909
BZ
Aanwijzing
Brandbeveiliging Quickbox Maxi HWD90 3x2, Ø83mm,v.brandwerende wanden EI30-EI90, 205 x 145 x 73.5 mm
LOD
level of detail
INFOTEXT
Infotext
Quickbox Maxi HWD 90, inbouwdoos voor brandwerende wanden EI30-EI90. Lengte x Breedte x Diepte: 205 x 145 x 73,5 mm, freesgat 6x Ø 83 mm. Van IG/PC/ABS, halogeenvrij, gloeidraadtest 850°C volgens EN 60695-2-11. Toelating VKF 26831. Combinatie 3x2. Artikelnummer: 9499-77.06 / E-No.: 372 632 909
MAT
Materiaal
IG, PC / ABS
E
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
850 ºC volgens EN 60695-2-11
KOMB
Combinatie
3x2
FR
Boorgat ø
83 mm
M25
Buisinvoeropeningen tot M25
4
L
Lengte
205 mm
B
Breedte
145 mm
T
Diepte
73.5 mm
VKF
Erkenning VKF
26831 / 26846
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
377.82 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
2.754 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614276823
INFOLINK
Datasheet